Είδος 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα κατά ISO

Υλικό

  • HSS-E (5% Co), επικάλυψη TiAlN + επίστρωση ολίσθησης
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.