Artikel 7

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341237/ 3
56
10
3.5
2.5
0.5
3
2.7
M 3
WZG 341237/ 4
63
12
4.5
3.3
0.7
3
3.4
M 4
WZG 341237/ 5
70
14
6
4.2
0.8
3
4.9
M 5
WZG 341237/ 6
80
16
6
5
1
3
4.9
M 6
WZG 341237/ 8
90
17
8
6.8
1.25
3
6.2
M 8
WZG 341237/10
100
20
10
8.5
1.5
3
8
M10
WZG 341237/12
110
24
9
10.2
1.75
4
7
M12

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Lämpligt

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Lämpligt

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metriska ISO-gängor

Material

  • Snabbstål (5 % Co), TiAlN-belagt + glidskikt
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.