Articolo 4

ADP
l2
Lavorazione
M
Consumo d’aria [l/min]
dB (6 bar)
p max. [bar]
l1
GDZB 1220/01
100
Ugello in metallo
1/4"
380
83
10
145
GDZB 1220/02/300
300
Ugello in metallo
1/4"
380
86
10
145
GDZB 1220/03
70
Valvola Venturi, Plastica
1/4"
215
90
10
145
GDZB 1220/05
65
Ugello silenziato
1/4"
200
77
10
145

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Impiegabile universalmente
  • Flusso d’aria a regolazione individuale
  • Disponibile anche in versione extra lunga
  • Con protezione antirotazione mediante inserti in ottone filettati
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.