Articolo 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar
  • Temperatura massima (acqua): 180°C
  • Temperatura massima (olio): 220°C

Vantaggi

  • Utilizzo facile e sicuro grazie al bloccaggio automatico durante l’accoppiamento
  • Impedisce il disaccoppiamento involontario ed è quindi ideale anche per applicazioni ad alta temperatura (olio 220°C, acqua 180°C), grazie alla speciale tenuta
  • Disaccoppiamento manuale facile ed intuitivo
  • Compatibile secondo lo standard europeo

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.