Artikelen 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Details

Productbeschrijving

  • Maximale druk: 15 bar
  • Maximale temperatuur (water): 180 °C
  • Maximale temperatuur (olie): 220 °C

Voordelen

  • Eenvoudig en veilig gebruik door automatische vergrendeling bij het aansluiten
  • Voorkomt onbedoeld ontkoppelen en is zodoende door de speciale afdichting ook ideaal voor toepassingen met hoge temperaturen (olie 220 °C, water 180 °C)
  • Eenvoudig en intuïtief met één hand te ontkoppelen
  • Compatibel volgens de Europese standaard

Materiaal

  • 2.0401 (CuZn)
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.