Položek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 15 bar
  • Maximální teplota (voda): 180 °C
  • Maximální teplota (olej): 220 °C

Výhody

  • Jednoduchá a bezpečná manipulace díky automatickému zámku při spojení
  • Zabraňuje nežádoucímu rozpojení a díky speciálnímu těsnění je ideální i pro aplikace při vysokých teplotách (olej 220 °C, voda 180 °C)
  • Jednoduché a intuitivní odpojování jednou rukou
  • Kompatibilní s evropským standardem

Materiál

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.