Артикул 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (вода): 180 °C
  • Максимална температура (масло): 220 °C

Предимства

  • Лесно и сигурно боравене чрез автоматичен заключващ механизъм при свързване
  • Предотвратява едно нежелано разделяне и оттук благодарение на специалните уплътнения е също идеално за високо температурни приложения (масло 220 °C, вода 180 °C)
  • Лесно и интуитивно разединяване с една ръка боравене
  • Съвместим според европейският стандарт

Материал

  • 2.0401 (CuZn)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.