Vare 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Vand): 180 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 220 °C

Fordele

  • Nem og sikker håndtering af automatisk låsning ved indkobling
  • Forhindrer uforsætlig frakobling og er derfor ideel til højtemperaturapplikationer på grund af den specielle pakning (olie 220 °C, vand 180 °C)
  • Enkel og intuitiv frakobling med énhåndsbetjening
  • Kompatibel med europæiske standarder

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.