Artykuły 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar
  • Maks. temperatura (woda): 180°C
  • Maks. temperatura (olej): 220°C

Zalety

  • Prosta i bezpieczna obsługa, dzięki automatycznej blokadzie przy podłączeniu
  • Zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu, a dzięki specjalnej uszczelce, idealnie nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych (olej 220°C, woda 180°C)
  • Łatwe i intuicyjne odłączanie, przystosowane do obsługi jedną ręką
  • Zgodność z normami europejskimi

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.