Árucikk 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet (víz): 180 °C
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 220 °C

Előnyök

  • Egyszerű és biztonságos kezelés az összekapcsoláskor történő automatikus záródásnak köszönhetően
  • Megakadályozza a nem kívánt szétnyílást, így a speciális tömítésnek köszönhetően ideális magas hőmérsékleten történő alkalmazásra (olaj 220 °C, víz 180 °C)
  • Egyszerű és intuitív lecsatlakozás egykezes működtetéssel
  • Kompatibilis az európai szabvány szerint

Anyag

  • 2.0401 (CuZn)
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.