Articolo 6

ADP
d2
l [m]
Colore
d
R min.
d1
E 2182/ 9/30/B
9
30
Blu
16
60
10
E 2182/ 9/30/R
9
30
Rosso
16
60
10
E 2182/ 9/30/T
9
30
trasparente
16
60
10
E 2182/13/30/B
13
30
Blu
19
80
13
E 2182/13/30/R
13
30
Rosso
19
80
13
E 2182/13/30/T
13
30
trasparente
19
80
13

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 12 bar
  • Temperatura massima: 60°C

Materiale

  • PVC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.