商品 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

详情

Product description

  • Maximum pressure: 15 bar
  • Maximum temperature (water): 180 °C
  • Maximum temperature (oil): 220 °C

产品优势

  • 通过连接时的自动锁定机构,轻松、安全进行操作
  • 由于采用了特殊的密封圈,可防止意外退耦,因此也非常适合高温应用(油温 220 °C,水温 180 °C)。
  • 简单直观的拆装,单手即可完成
  • 符合欧洲标准

Material

  • 2.0401 (CuZn)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。