Izdelek 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Maksimalni tlak: 15 bar
  • Maksimalna temperatura (voda): 180 °C
  • Maksimalna temperatura (olje): 220 °C

Prednosti

  • Enostavno varno delovanje s pomočjo varnostnega zaklepa pri priključitvi
  • Zaradi posebnega tesnila preprečujejo neželen razklop in so s tem primerna tudi tam, kjer so visoke temperature (olje 220 °C, voda 180 °C)
  • Enostavno in intuitivno odpenjanje z eno roko
  • Združljivo z evropskim standardom

Material

  • 2.0401 (CuZn)