Artikkelit 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22126/ 9/ 9
9
9
52
22
17
6
E 22126/13/13
13
13
55
25
22
9

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 15 bar
  • Enimmäislämpötila (vesi): 180 °C
  • Enimmäislämpötila (öljy): 220 °C

Edut

  • Helppo ja turvallinen käsittely kytkiessä automaattisen lukkomekanismin avulla
  • Estää ei-toivotun irtoamisen ja sopii siksi erinomaisesti korkeisiin lämpötiloihin erikoistiivisteen ansiosta (öljy 220 °C, vesi 180 °C)
  • Helppo ja intuitiivinen irrotus yhdellä kädellä
  • Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa

Materiaali

  • 2.0401 (CuZn)
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.