Raccordi sistema EU

84 Prodotto/i trovato/i
84 Prodotto/i trovato/i
E 2000 Innesto rapido
Innesto rapido
16 Articolo/i
E 2000 D Innesto rapido con sigillante
Innesto rapido con sigillante
12 Articolo/i
E 20004 Innesto rapido con guarnizione O-Ring
Innesto rapido con guarnizione O-Ring
5 Articolo/i
E 20009 Innesto rapido in acciaio inossidabile
Innesto rapido in acciaio inossidabile
11 Articolo/i
E 2002 Innesto rapido con esagono incassato interno
Innesto rapido con esagono incassato interno
6 Articolo/i
E 2004 Innesto rapido 90°
Innesto rapido 90°
5 Articolo/i
E 2016 Innesto rapido con prolunga e filettatura
Estensione della gamma Innesto rapido con prolunga e filettatura
38 Articolo/i
E 20169 Innesto rapido con prolunga e filettatura, in acciaio inossidabile
Innesto rapido con prolunga e filettatura, in acciaio inossidabile
16 Articolo/i
E 2017 Innesto rapido con filettatura accorciabile
Innesto rapido con filettatura accorciabile
8 Articolo/i
E 2018 Innesto rapido con prolunga
Innesto rapido con prolunga
9 Articolo/i
E 20189 Innesto rapido con prolunga, acciaio inossidabile
Estensione della gamma Innesto rapido con prolunga, acciaio inossidabile
6 Articolo/i
E 2019 Innesto rapido con prolunga e esagono incassato
Innesto rapido con prolunga e esagono incassato
4 Articolo/i
E 2025 Prolunga con filettatura femmina
Prolunga con filettatura femmina
9 Articolo/i
E 20259 Prolunga con filetto femmina, in acciaio inossidabile
Prolunga con filetto femmina, in acciaio inossidabile
8 Articolo/i
E 2020 Innesto rapido con valvola di ritegno
Estensione della gamma Innesto rapido con valvola di ritegno
9 Articolo/i
E 2020 D Innesto rapido con valvola di ritegno, con sigill.
Innesto rapido con valvola di ritegno, con sigill.
7 Articolo/i
E 2020 HT Innesto rapido con valvola di ritegno, alte temperature
Innesto rapido con valvola di ritegno, alte temperature
6 Articolo/i
E 20209 Innesto rapido di acciaio inossidabile con valvola di chiusura
Innesto rapido di acciaio inossidabile con valvola di chiusura
6 Articolo/i
E 20209 HT Innesto rapido in acciaio inossidabile con valvola di ritegno, alte temperature
Innesto rapido in acciaio inossidabile con valvola di ritegno, alte temperature
6 Articolo/i
E 2038 Coperchio di protezione per innesto
Coperchio di protezione per innesto
2 Articolo/i
E 20380 Coperchio di protezione per innesto
Coperchio di protezione per innesto
4 Articolo/i
E 2067 Raccordo rapido doppio
Raccordo rapido doppio
3 Articolo/i
E 2068 Raccordo portagomma
Raccordo portagomma
3 Articolo/i
E 20685 Raccordo portagomma ad innesto rapido
Raccordo portagomma ad innesto rapido
3 Articolo/i
E 20687 Raccordo portagomma con innesto rapido maschio in acciaio inox
Nuovo prodotto Raccordo portagomma con innesto rapido maschio in acciaio inox
2 Articolo/i
E 20689 Raccordo portagomma, acciaio inossidabile
Raccordo portagomma, acciaio inossidabile
2 Articolo/i
E 2170 Nastro PTFE sigillante ad alta densità
Nastro PTFE sigillante ad alta densità
8 Articolo/i
E 2200 Raccordo rapido dritto con portagomma
Raccordo rapido dritto con portagomma
3 Articolo/i
E 22005 Raccordo dritto ad innesto rapido
Raccordo dritto ad innesto rapido
2 Articolo/i
E 22006 Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma
Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma
2 Articolo/i
E 220065 Raccordo rapido di sicurezza diritto con innesto rapido
Nuovo prodotto Raccordo rapido di sicurezza diritto con innesto rapido
2 Articolo/i
E 22007 Raccordo con portagomma rapido in acciaio inossidabile
Raccordo con portagomma rapido in acciaio inossidabile
2 Articolo/i
E 22008 Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma, acciaio inossidabile
Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma, acciaio inossidabile
2 Articolo/i
E 22009 Raccordo di acciaio inossidabile con portagomma
Raccordo di acciaio inossidabile con portagomma
2 Articolo/i
E 2202 Raccordo rapido 45° con portagomma
Raccordo rapido 45° con portagomma
3 Articolo/i
E 22025 Raccordo 45° ad innesto rapido
Raccordo 45° ad innesto rapido
2 Articolo/i
E 22026 Raccordo rapido di sicurezza 45° con portagomma
Raccordo rapido di sicurezza 45° con portagomma
2 Articolo/i
E 220265 Raccordo rapido di sicurezza 45° con innesto rapido
Nuovo prodotto Raccordo rapido di sicurezza 45° con innesto rapido
2 Articolo/i
E 2204 Raccordo rapido 90° con portagomma
Raccordo rapido 90° con portagomma
3 Articolo/i
E 22045 Raccordo 90° ad innesto rapido
Raccordo 90° ad innesto rapido
2 Articolo/i
E 22046 Raccordo rapido di sicurezza 90° con portagomma
Raccordo rapido di sicurezza 90° con portagomma
2 Articolo/i
E 220465 Raccordo rapido di sicurezza 90° con innesto rapido dritto
Nuovo prodotto Raccordo rapido di sicurezza 90° con innesto rapido dritto
2 Articolo/i
E 22047 Raccordo con portagomma rapido a 90° in acciaio inossidabile
Raccordo con portagomma rapido a 90° in acciaio inossidabile
2 Articolo/i
E 22049 Raccordo rapido 90° con portagomma, acciaio inossidabile
Raccordo rapido 90° con portagomma, acciaio inossidabile
2 Articolo/i
E 2210 Raccordo rapido dritto con portagomma e valvola di ritegno
Raccordo rapido dritto con portagomma e valvola di ritegno
3 Articolo/i
E 22105 Raccordo dritto ad innesto rapido con valvola di ritegno
Raccordo dritto ad innesto rapido con valvola di ritegno
2 Articolo/i
E 22106 Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma e valvola di ritegno
Raccordo rapido di sicurezza dritto con portagomma e valvola di ritegno
2 Articolo/i
E 221065 Raccordo rapido di sicurezza diritto con innesto rapido e valvola di ritegno
Nuovo prodotto Raccordo rapido di sicurezza diritto con innesto rapido e valvola di ritegno
2 Articolo/i
E 22107 Raccordo con portagomma rapido e valvola di ritegno, in acciaio inossidabile
Raccordo con portagomma rapido e valvola di ritegno, in acciaio inossidabile
2 Articolo/i
E 22108 Raccordo rapido di sicurezza dritto, portagomma, valvola ritegno, acciaio inossidabile
Raccordo rapido di sicurezza dritto, portagomma, valvola ritegno, acciaio inossidabile
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 84 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.