Articolo 6

ADP
d1
l1
Grana
l
d3
Pz. / Conf.
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo Ø6 mm
  • Ideale per la molatura fine e per la pulitura
  • Combinazione di tessuto non tessuto e lamelle abrasive
  • Corindone normale
  • Sino a 55 HRC
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.