Ürünler 6

ADP
d1
l1
Tane
l
d3
Adet/PU
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Shank Ø6 mm
  • For precision-grinding and cleaning
  • Combination of non-woven abrasive and emery cloth
  • Brown aluminium oxide
  • Up to 55 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.