Artikel 6

ADP
d1
l1
Korn
l
d3
St./VPE
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Skaft Ø6 mm
  • För finslipning och rengöring
  • Kombination av slipfleece och smärgelduk
  • Normalkorund
  • Upp till 55 HRC
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.