Izdelek 6

ADP
d1
l1
Granulacija
l
d3
Kos/Enota pakiranja
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Steblo Ø6 mm
  • Za fino brušenje in čiščenje
  • Kombinacija z brusnim flisom in brusnimi lamelami
  • Normalni korund
  • Do 55 HRC