Artículos 6

ADP
d1
l1
Grano
l
d3
Unid./unid. embalaje
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Detalles

Descripción del producto

  • Ø del vástago: 6 mm
  • Para pulir y limpiar
  • Combinación de tela no tejida y láminas abrasivas
  • Óxido de aluminio marrón
  • Hasta 55 HRC
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.