Articol 6

ADP
d1
l1
Granulație
l
d3
Buc./Ambalaj
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Detalii

Descriere produs

  • Coadă Ø6 mm
  • Pentru șlefuire fină și curățare
  • Combinaţie de țesătură și pânză abrazivă
  • Corund normal
  • Până la 55 HRC
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.