Artigos 6

ADP
d1
l1
Grão
l
d3
Quant./UE
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Detalhes

Descrição do produto

  • Haste: Ø6 mm
  • Para retificação de precisão e limpeza
  • Combinação de fibra abrasiva e lixa de esmeril
  • Óxido de alumínio castanho
  • Até 55 HRC
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.