Artikel 6

ADP
d1
l1
Korn
l
d3
Stk./VPE
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Details

Produktbeschreibung

  • Schaft Ø6 mm
  • Zum Feinschleifen und Reinigen
  • Kombination aus Schleifvlies und Schleifleinen
  • Normalkorund
  • Bis 55 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.