Artikelen 6

ADP
d1
l1
Korrel
l
d3
Stk./VPE
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Details

Productbeschrijving

  • Schacht Ø6 mm
  • Voor fijnslijpen en reinigen
  • Combinatie van schuurvlies en schuurlinnen
  • Normaal korund
  • Tot 55 HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.