Položek 6

ADP
d1
l1
Zrnitost
l
d3
ks/balení
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Podrobnosti

Popis produktu

  • Dřík Ø6 mm
  • K jemnému broušení a čištění
  • Kombinace z brusného rouna a brusného plátna
  • Standardní korund
  • Do 55 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.