Articolo 1

ADP
Pz. / Conf.
Lavorazione
ASM 2430/15
15
FFP2

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Mascherina preformata FFP2 con valvola per facilitare la respirazione
  • Estremamente confortevole da indossare e massima adattabilità
  • Adatta per polveri e fumi nocivi per la salute
  • Sino a 10 volte il valore TLV

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASM 2430/15 Mascherina di protezione pieghevole, FFP 2, con valvola Immagine singola del prodotto

ASM 2430/15

Mascherina di protezione pieghevole, FFP 2, con valvola

conf.
Non è possibile ordinare meno di 1 conf. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 conf.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
1 unità di confezione contiene 15 pezzi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.