Artikkelit 6

ADP
d1
l1
Rae
l
d3
Kpl/PY
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varsi Ø6 mm
  • Hienohiontaan sekä puhdistukseen
  • Hiontahuovan ja hiontaliinan yhdistelmä
  • Normaalikorundia
  • 55 HRC:tä asti
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.