Είδος 6

ADP
d1
l1
Κόκκος
l
d3
τεμάχια / Μ. Σ.
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Τροχάκια, στέλεχος Ø6
  • Για λεπτή λείανση και καθαρισμό
  • Συνδυασμός του λείανσης και μαλακό πανί
  • Κανονικό κορούνδιο
  • Έως 55 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.