Artykuły 6

ADP
d1
l1
Ziarnistość
l
d3
Szt./opak.
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Szczegóły

Opis produktu

  • >Trzpień Ø6 mm
  • Do szlifowania dokładnego oraz czyszczenia
  • Połączenie włókniny i płótna ściernego
  • Korund zwykły
  • Do 55 HRC
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.