Vare 6

ADP
d1
l1
Korn
l
d3
Stk. / VPE
V 74974/30x30/ 80
30
30
80
70
6
10
V 74974/40x20/ 80
40
20
80
60
6
10
V 74974/40x20/150
40
20
150
60
6
10
V 74974/40x20/240
40
20
240
60
6
10
V 74974/40x30/ 80
40
30
80
70
6
10
V 74974/40x30/150
40
30
150
70
6
10

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Skaft Ø6 mm
  • Til finslibning og rengøring
  • Kombination af slibefilt og smergellærred
  • Normalkorund
  • Op til 55 HRC
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.