Articolo 8

ADP
Forma
d1
l1
l
d3
V 72244/ A1/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro
6
13
43
3
V 72244/ A2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte dentata
6
13
43
3
V 72244/ A3/ 6,0x14,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cilindro, fronte tondo
6
14
43
3
V 72244/ E1/ 6,0x 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Trapezio
6
6
36
3
V 72244/G3/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Cono appuntito
6
13
43
3
V 72244/ J1/ 6,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Sfera
6
-
35
3
V 72244/ L2/ 6,0x13,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Arco arrotondato
6
13
43
3
V 72244/M4/ 6,0x10,0 meu-simple-table-cell__cell-product-img
Goccia
6
10
40
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Gambo ø 3 mm
  • Lunga durata
  • Elevata stabilità del tagliente
  • Adatta per acciaio bonificato e temprato < 54 HRC e acciaio cromato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.