Articolo 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potenza [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pratico azionamento a leva
  • Potente, per diverse lavorazioni di levigatura e lucidatura
  • Forma ergonomica
  • Ottimale per platorelli

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo, pinza di serraggio ø 6 mm ed elementi di staffaggio

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDSW 2020/ 20 Smerigliatrice angolare, premium Immagine singola del prodotto

GDSW 2020/ 20

Smerigliatrice angolare, premium

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.