Articol 1

ADP
n max. [min-1]
Gr. [g]
d1
Q [l/min]
Putere [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Detalii

Descriere produs

  • Operare practică prin manetă
  • Puternic, pentru diferite aplicații de șlefuire și polisare
  • Design ergonomic
  • Optimal pentru discuri șlefuire

Incluse în livrare

  • Pachet furtun, bucșă elastică Ø6 mm și elemente de fixare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDSW 2020/ 20 Polizor pneumatic unghiular, Premium Cadru produs

GDSW 2020/ 20

Polizor pneumatic unghiular, Premium

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.