Artikkelit 1

ADP
n max. [min-1]
Paino [g]
d1
Q [l/min]
Teho [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Kätevä käyttö vivun avulla
  • Tehokas erilaisiin hioma- ja kiillotustöihin
  • Ergonominen rakenne
  • Erinomainen hiomalautanen

Toimitussisältö

  • Letkupaketti, kiristysistukka Ø6 mm ja kiinnitysvälineet

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDSW 2020/ 20 Paineilmakäyttöinen kulmahiomakone, premium Tuotteen yksittäiskuva

GDSW 2020/ 20

Paineilmakäyttöinen kulmahiomakone, premium

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.