Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Vikt [g]
d1
Q [l/min]
Effekt [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Praktisk användning genom spaken
  • Kraftfull, för olika slip- och polerarbeten
  • Ergonomisk byggform
  • Optimal för sliptallrik

Leveransomfattning

  • Slangpaket, spännhylsa ø 6 mm och spännanordning

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDSW 2020/ 20 Tryckluftvinkelslipare, Premium Enskild produktbild

GDSW 2020/ 20

Tryckluftvinkelslipare, Premium

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.