Artikelen 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Vermogen [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Details

Productbeschrijving

  • Praktische bediening met hendel
  • Krachtig, voor verschillende slijp- en polijstwerkzaamheden
  • Ergonomische constructie
  • Optimaal voor steunschijf

Leveringsomvang

  • Slangpakket, spantang ø 6 mm en spanmiddelen

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDSW 2020/ 20 Haakse luchtslijper, Premium Product afbeelding

GDSW 2020/ 20

Haakse luchtslijper, Premium

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.