Артикул 1

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
d1
Q [l/min]
Мощност [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Детайли

Описание на продукта

  • Лесна експлоатация, управление с лост
  • Висока мощност при различни режими на шлайф и полиране
  • Ергономичен дизайн
  • Оптимално пригоден за шлифовъчни дискове

Доставката включва

  • Пакет маркучи, цанга Ø6 мм и захващащи елементи

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDSW 2020/ 20 Ъглов шлайф с въздух под налягане, Premium Единично изображение на продукта

GDSW 2020/ 20

Ъглов шлайф с въздух под налягане, Premium

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.