Artículos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potencia [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Detalles

Descripción del producto

  • Fácil de usar gracias al interruptor de palanca
  • Potente, indicada para amolado y pulido
  • Diseño ergonómico
  • Ideal para trabajar con discos abrasivos

Incluye:

  • Conjunto de manguera, pinza de diámetro 6 mm y elementos de sujeción

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDSW 2020/ 20 Amoladora angular neumática, prémium Imagen del producto

GDSW 2020/ 20

Amoladora angular neumática, prémium

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.