Είδος 1

ADP
n max. [min-1]
Βάρος [g]
d1
Q [l/min]
Ισχύς [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Πρακτική μοχλό ενεργοποίησης
  • Ισχυρό, για διάφορους λείανση και στίλβωση
  • Εργονομικός σχεδιασμός
  • Ιδανικό για δίσκος λείανσης

Πεδίο παράδοσης

  • Σετ σωλήνων, τσοκ ø 6 mm και εξοπλισμός σύσφιξης

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

GDSW 2020/ 20 Γωνιακό Αεροεργαλείο, Premium Εικόνα προϊόντος

GDSW 2020/ 20

Γωνιακό Αεροεργαλείο, Premium

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
Από το απόθεμα
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.