Artigos 1

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Capacidade [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Detalhes

Descrição do produto

  • Fácil de usar graças ao interruptor de alavanca
  • Potente, adequado a trabalhos de retificação e polimento
  • Design ergonómico
  • Ideal para corte com discos abrasivos

Âmbito de entrega

  • Mangueiras, pinça de Ø6 mm e equipamento de fixação

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDSW 2020/ 20 Retificador pneumático angular Premium Imagem única do produto

GDSW 2020/ 20

Retificador pneumático angular Premium

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.