Izdelek 1

ADP
n max. [min-1]
Navoj [g]
d1
Q [l/min]
Moč [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Praktično delovanje s pomočjo ročke
  • Zmogljiv, za različna brušenja in poliranja
  • Ergonomska oblika
  • Optimalno za brusne plošče

Obseg dobave

  • Paket cevi, vpenjalne čeljusti Ø6 mm in pripomočki za vpenjanje

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GDSW 2020/ 20 Pnevmatski kotni brusilnik, Premium Posamična slika izdelka

GDSW 2020/ 20

Pnevmatski kotni brusilnik, Premium

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge