Artikel 1

ADP
n max. [min-1]
Gew. [g]
d1
Q [l/min]
Leistung [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Details

Produktbeschreibung

  • Praktische Betätigung durch Hebel
  • Kraftvoll, für verschiedene Schleif- und Polierarbeiten
  • Ergonomische Bauform
  • Optimal für Schleifteller

Lieferumfang

  • Schlauchpaket, Spannzange ø 6 mm und Spannmittel

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GDSW 2020/ 20 Druckluftwinkelschleifer, premium Produkt Einzelbild

GDSW 2020/ 20

Druckluftwinkelschleifer, premium

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.