Ürünler 1

ADP
n max. [min-1]
Ağırlık [g]
d1
Q [l/min]
Çıkış [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Lever-operated, easy to use
  • Powerful grinder, suitable for various grinding and polishing applications
  • Ergonomic design
  • Suitable for grinding discs

Scope of delivery

  • Hose set, ø 6 mm collet and clamping equipment

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDSW 2020/ 20 Havalı açılı taşlama aleti, premium Ürün tek görseli

GDSW 2020/ 20

Havalı açılı taşlama aleti, premium

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.