商品 1

ADP
n max. [min-1]
重量 [g]
d1
Q [l/min]
输出 [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

详情

产品描述

  • Lever-operated, easy to use
  • Powerful grinder, suitable for various grinding and polishing applications
  • Ergonomic design
  • Suitable for grinding discs

Scope of delivery

  • Hose set, ø 6 mm collet and clamping equipment

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GDSW 2020/ 20 气动角磨机 产品单个图像

GDSW 2020/ 20

气动角磨机