Stavka 1

ADP
n max. [min-1]
Tež. [g]
d1
Q [l/min]
Jačina [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSW 2020/ 20
20000
1000
6
600
350
6
150
2.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Operativna ručica, lako za korišćenje
  • Moćna bruslica, pogodna za razne aplikacije brušenja i poliranja
  • Ergonomski oblik
  • Pogodno za diskove od brusnog papira

Uključeno u isporuci

  • Set sa crevom, stezna čaura ø 6 mm i elementi za stezanje

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GDSW 2020/ 20 Pneumatska ugaona brusilica, Premium Pojedinačna slika proizvoda

GDSW 2020/ 20

Pneumatska ugaona brusilica, Premium

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha