Articolo 2

ADP
n max. [min-1]
Peso [g]
d1
Q [l/min]
Potenza [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Smerigliatrice dritta di alta qualità
  • Forma ergonomica
  • Ottimale per utensili con un diametro della testa fino a 6 mm

Contenuto della confezione

  • Set di montaggio per tubo, pinza di serraggio ø 3 mm ed elementi di staffaggio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.