Артикул 2

ADP
n max. [min-1]
тегло [g]
d1
Q [l/min]
Мощност [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Детайли

Описание на продукта

  • Висококачествен прав шлайф
  • Ергономичен дизайн
  • Оптимален за инструменти с до 6 мм диаметър на главата

Доставката включва

  • Пакет маркучи, цанга Ø3 мм и захващащи елементи
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.