Vare 2

ADP
n max. [min-1]
Gev. [g]
d1
Q [l/min]
Ydelse [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Ligesliber af høj kvalitet
  • Ergonomisk konstruktion
  • Optimal til værktøj med op til 6 mm hoveddiameter

Leveringsomfang

  • Slangepakke, spændetang Ø3 mm og opspændingsmidler
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.