Árucikk 2

ADP
n max. [min-1]
Súly. [g]
d1
Q [l/min]
Teljesítmény [W]
p [bar]
l
ls [m]
GDSG 1020/55
55000
150
3
120
100
6
120
1.5
GDSG 1020/70
70000
150
3
120
100
6
120
1.5

Részletek

Termékleírás

  • Kiváló minőségű csiszoló
  • Formatervezett kialakítás
  • Optimális a 6 mm-nél kisebb fejátmérővel rendelkező szerszámokhoz

Szállítási terjedelem

  • Tömlők, befogópatron Ø3 mm és befogóeszközök
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.