Artikelen 1

ADP
MB
l1
d
l
M
Gew. [g]
Fn [N]
SK
MFH 10602/0,14/14,7
0.14
14.7
40
11.2
M1,7x0,35
42
<=0,3
0-70-0

Details

Productbeschrijving

  • Voor de nauwkeurige inrichting of controle van werkstukken
  • Optimaal vastzetten door zwaluwstaartbevestiging
  • Met edelsteengelagerde tandwielen
  • Draaibare schaalring

Leveringsomvang

  • Spanschacht MFHZ 8040 en kunststof etui

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

MFH 10602/0,14/14,7 Analoge fijntaster, 0.001mm Product afbeelding

MFH 10602/0,14/14,7

Analoge fijntaster, 0.001mm

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.